Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Ablauf Ferrofix DN70, senkrecht, Kleberand

KESSEL-Ablauf Ferrofix DN70, senkrecht, Kleberand

Kessel Bodenablauf Ferrofix System 125 Ablaufkörper aus Edelstahl 1.4301, für den Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss 50 mm Sperrwasserhöhe, Klebeflansch, • Norm: DIN EN 1253, • Dimension: DN 70 ( OD 78 mm), • Auslauf: 90° (senkrecht)
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 240 mm • Breite: 240 mm • Höhe: 207 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 70 • Außendurchmesser (DA): 78 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • System: 125 • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Stutzen Ausführung: senkrecht • Weitere Merkmale • Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1,1 l/s • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,8 l/s • Abwassermenge: Mittel, Hoch • Bauhöhe: min. 130 mm • Gewicht brutto: 2,21 kg • Gewicht netto: 1,92 kg • Sperrwasserhöhe: 50 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer54310
  • ProduktfamilieFerrofix drain
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt