Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Ablauf Ferrofix Pressfl. DN100 seitl. Vario, Gitter 190x190mm

KESSEL-Ablauf Ferrofix Pressfl. DN100 seitl. Vario, Gitter 190x190mm

KESSEL-Bodenablauf "Ferrofix" System 200 aus Edelstahl, für den Anschluss an SML-Rohre nach DIN 19522, Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich, herausnehmbarer Geruchverschluss 70mm Sperrwasserhöhe, mit Lippendichtung und Bauzeitschutzabdeckung. • Norm: DIN 19599/ DIN EN 1253 • Dimension: DN 100 (DA 110 mm) • Auslauf: 1,5° (seitlich) • Ausführung: mit Pressdichtungsflansch • Abflussleistung: 2,0 l/s • Werkstoff: 1.4301 (V2A) • Materialstärke: 2 mm KESSEL-Variofix-Dünnbettaufsatz System 200 geeignet für die Abdichtung durch Verbundsysteme im Dünnbettverfahren, Grundelement aus Kunststoff, Aufsatzstück und Gitterrost aus Edelstahl, rutschhemmend, elektrolytisch poliert, teleskopisch höhenverstellbar. • Rostgröße: 200 x 200 mm • Maschenweite: 23 x 23 mm • Belastungsklasse: L 15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Gitterrost • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 190 mm • Breite: 190 mm • Höhe: 30 mm • Oberfläche: gebeizt • rutschhemmend • Verriegelung: eingelegt • Abmessungen • Länge: 420 mm • Breite: 420 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • System: 200 • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Stutzen Ausführung: waagerecht • Rost • Rahmen Breite: 200 mm • Rahmen Länge: 200 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: beiliegende Dichtmanschette (bd) • Abdichtung am Grundkörper: Klemmflansch (Pressdichtungsflansch) • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 2 l/s • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Form Aufsatzstück: eckig • Gewicht brutto: 13,427 kg • Gewicht netto: 11,542 kg • Höhenverstellbarkeit: 23-40mm • Sperrwasserhöhe: 70 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer55550-21
  • ProduktfamilieFerrofix drain
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt