Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Hofablauf System 200, senkr., Schlitzrost, B 125

KESSEL-Hofablauf System 200, senkr., Schlitzrost, B 125

KESSEL-Hofablauf System 200, senkr., Schlitzrost, B 125 "Der Hofablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an Kunststoffrohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich." • Nennweite (DN): 100 • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 4,5 • Schlammeimer: ja • System: 200 • Stutzen Ausführung: senkrecht • Material Ablaufkörper: Kunststoff • Aufsatzstück Material: Ecoguss • Abdeckungsart: Schlitzrost rund • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (max. 12,5 t) • Verriegelung: Lock & Lift • Abdeckung Material: Ecoguss • Rost Länge (mm): 258 • Rost Breite (mm): 258 • Rahmen Material: Ecoguss • Rahmen Länge (mm): 258 • Rahmen Breite (mm): 258
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schlitzrost rund • Abdeckung Material: Ecoguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: B 125 (EN 124) • Länge: 258 mm • Breite: 258 mm • Oberfläche: erodiert • Schlammeimer: ja • Verriegelung: Lock & Lift • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Ausführung • Geruchsverschluss: nein • System: 200 • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: Kunststoff • Stutzen Ausführung: senkrecht • Rost • Rahmen Breite: 258 mm • Rahmen Länge: 258 mm • Rahmen Material: Ecoguss • Weitere Merkmale • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 4,5 l/s • Abwassermenge: Hoch • Aufsatzstück Material: Ecoguss • Bauhöhe: min. 130 mm • Form Aufsatzstück: eckig • Gewicht brutto: 4,94 kg • Gewicht netto: 4,541 kg • Höhenverstellbarkeit: 40-150mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer67922B
  • ProduktfamilieYard drain system 200
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt