Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Regenablauf Kunststoff DN100, seitl.

KESSEL-Regenablauf Kunststoff DN100, seitl.

KESSEL-Regenablauf System 200 aus Kunststoff, mit Schlammeimer, Regeneinlaufdeckel, Schutzrohr und Wandbefestigung. • Norm: DIN EN 752 • Dimension: DN 100 (DA 110 mm) • Auslauf: 2,5° (seitlich) • Abflussleistung: 4,5 l/s • Ausführung: Regeneinlaufdeckel • Belastungsklasse: K3 (300 kg)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Regeneinlaufdeckel • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Oberfläche: erodiert • Schlammeimer: ja • Abmessungen • Länge: 320 mm • Breite: 245 mm • Höhe: 580 mm • Durchmesser: 235 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Norm: EN 752 • Ausführung • Geruchsverschluss: nein • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: Kunststoff • Stutzen Ausführung: waagerecht • Weitere Merkmale • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 4,5 l/s • Abwassermenge: Hoch • Form Aufsatzstück: rund • Gewicht brutto: 2,39 kg • Gewicht netto: 2,066 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer67945
  • ProduktfamilieRainwater drain
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit