Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rohrklappe DN 150 aus Kunststoff

KESSEL-Rohrklappe DN 150 aus Kunststoff

KESSEL-Rohrklappe aus Kunststoff, mit einer selbsttätig schließenden Klappe. Zur Verwendung als Endstück, Zulauf mit Steckmuffe zum Anschluss für PVC-KG-Rohr nach DIN 19534 und PE-HD-Rohr nach DIN 19537. • Rückstauverschluss: Rohrklappe • Norm: DIN EN 13564 Typ 0 • Einbaukörper: orange • Nennweite: DN 150 (DA 160 mm) • Ø 150 L: 142 mm • Einbauart: Rohrendstück
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 142 mm • Breite: 190 mm • Höhe: 190 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 150 • Außendurchmesser (DA): 150 • Farbe: schwarz • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Auslieferungszustand: installationsfertig • Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung • Funktion bei Rückstau: Schützt bei Rückstau • Gewicht brutto: 0,655 kg • Gewicht netto: 0,543 kg • Mechanische Rückstauklappen: 1 • Sicherungsstrategie: Einzelabsicherung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer79150
  • ProduktfamiliePipe flaps up to NS 200
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt