Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rohrklappe DN 250 aus Kunststoff

KESSEL-Rohrklappe DN 250 aus Kunststoff

KESSEL-Rohrklappe aus Kunststoff, mit einer selbsttätig schließenden Klappe. Zur Verwendung als Endstück, Zulauf mit Spitzende zum Anschluss für PVC-KG-Rohr nach DIN 19534 und PE-HD-Rohr nach DIN 19537. • Rückstauverschluss: Rohrklappe • Norm: DIN EN 13564 Typ 0 • Einbaukörper: orange • Nennweite: DN 250 (DA 250 mm) • Angaben in mm: Ø 250 DA: 250 H: 400 L: 220 B1: 345 B2: 280 • Einbauart: Rohrendstück
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 220 mm • Breite: 345 mm • Höhe: 400 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 250 • Außendurchmesser (DA): 263 • Farbe: schwarz • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Auslieferungszustand: installationsfertig • Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung • Funktion bei Rückstau: Schützt bei Rückstau • Gewicht brutto: 4,239 kg • Gewicht netto: 3,881 kg • Mechanische Rückstauklappen: 1 • Sicherungsstrategie: Einzelabsicherung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer79250
  • ProduktfamiliePipe flaps off NS 200
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit