Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fäkalien Rückstauautomat Staufix FKA Komfort DN 150, Bodenplatte, schwarz

KESSEL-Fäkalien Rückstauautomat Staufix FKA Komfort DN 150, Bodenplatte, schwarz

KESSEL-Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Komfort für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich. Mit zwei geöffneten Klappen, bei Rückstau wird die FKA-Klappe (Betriebsverschluss) vollautomatisch verschlossen und verriegelt, die zweite Klappe dient als handverriegelbarer Notverschluss und als Einfachrückstauverschluss während der Bauzeitphase (3-Stufen-Klappe). Steckfertiges Schalt- und Warngerät mit Displayanzeige, Selbstdiagnosesystem (SDS) und Batteriepufferung, mit Logbuch (Tagebuchfunktion) zum Auslesen der vergangenen Betriebszustände. Grundkörper mit minimalen Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff-Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). • Rückstauautomat: Staufix FKA Komfort • Norm: DIN EN 13564 Typ 3 F • Einbaukörper: schwarz • Nennweite: DN 150 (DA 160 mm) • Einbauart: Einbau in die Bodenplatte • Einbautiefe (T): 486 mm bis 640 mm • Abdeckplatte: schwarz • Belastungsklasse: A 15 (1,5 t) • Steuerleitung / Kabellänge: 5 m • Netzspannung/-frequenz: 230 V AC / 50 Hz • Schutzart: IP 54 (Schaltgerät) • Schutzart: IP 68 (Motor)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: schwarz • Länge: 366 mm • Breite: 366 mm • Dichtheit: tagwasserdicht • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 656 mm • Breite: 590 mm • Aussparungsmaß Länge: 750 mm • Aussparungsmaß Breite: 750 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 150 • Außendurchmesser (DA): 160 • Farbe: schwarz • Norm: EN 13564 • Ausführung • Abdichtungsart: Verbundabdichtung • Notverschluss: ja • Behälter • Einbautiefe: 486-640mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2.000 mm • Behälter/Grundkörper • Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe • Steuerung • Schaltgerät: Comfort • Betriebsspannung: 230 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • USB-Schnittstelle: ja • GSM-Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: optional • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m • Art Niveauerfassung: optisch • Instrument Niveauerfassung: optische Sonde • Alarmgeber: optische Sonde • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Sensorik ist bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte • Fremdüberwachung: LGA • Funktion bei Rückstau: Schützt bei Rückstau • Gefällesprung: 9 mm • Gewicht brutto: 22 kg • Gewicht netto: 16,5 kg • Kabellänge: 5 m • Mechanische Rückstauklappen: 1 • Motor Typ: KSM 140 • Motorische Rückstauklappen: 1 • Position zum Kanal: Gefälle zum Kanal • Rückstauschutz: Typ 3 • Schutzart Motor: IP 68 (3m/48h) • Schutzart Sonde: IP 68 (3m/48h) • Sicherungsstrategie: Zentralabsicherung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer84150S
  • ProduktfamilieStaufix FKA
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit