Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Aufsatzstück mit Klemmring, Klasse D

KESSEL-Aufsatzstück mit Klemmring, Klasse D

Aufsatzstück mit Klemmring, Klasse D, stufenlos höhenverstellbar Bei Einbau in Fahrstrassen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D), ist das Aufsatzstück mit einer ca. 15cm starken armierten Trageplatte mit mind. 0,8x0,8m aus Beton B35 bauseits zu unterfüttern. Die konkrete Ausführung der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: D 400 (EN 124) • Oberfläche: erodiert • Abmessungen • Länge: 450 mm • Breite: 450 mm • Höhe: 450 mm • Ausführung • System: 400 • Rost • Rahmen Breite: 450 mm • Rahmen Länge: 450 mm • Weitere Merkmale • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: Kunststoff • Gewicht brutto: 16 kg • Gewicht netto: 16 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer850121
  • ProduktfamilieUpper sections and covers
  • ProduktgruppeChambers - Accessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit