Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Hofablauf System 400 DN150,seitl., Klasse A, T: 730-1080

KESSEL-Hofablauf System 400 DN150,seitl., Klasse A, T: 730-1080

KESSEL-Hofablauf System 400 aus Polyethylen PE-HD, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit Geruchsverschluss und Schlammeimer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Schlitzrost aus Kunststoff nach DIN EN 124, verschraubt. Mit kraftstoffbeständigen Dichtungen. • Norm: DIN EN 752 • Dimension: DN 150 (DA 160 mm) • Auslauf: 2,5° (seitlich) • Einbautiefe: 730 - 1.080 mm • Abflussleistung: 4,5 l/s • Aufsatzstück: Kunststoff • Verstellbereich: 55 mm bis 405 mm • Schlitzrost: Kunststoff • Tragerahmen: 400 x 400 mm • Belastungsklasse: A 15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schlitzrost rund • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: A 15 (EN 124) • Länge: 400 mm • Breite: 400 mm • Oberfläche: erodiert • Schlammeimer: ja • Abmessungen • Aussparungsmaß Länge: 585 mm • Aussparungsmaß Breite: 535 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 150 • Farbe: schwarz • Norm: EN 752 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • System: 400 • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Einbautiefe: 730-1.080mm • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: Kunststoff • Stutzen Ausführung: waagerecht • Rost • Rahmen Breite: 400 mm • Rahmen Länge: 400 mm • Weitere Merkmale • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 4,5 l/s • Abwassermenge: Hoch • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Form Aufsatzstück: eckig • Gewicht brutto: 45 kg • Gewicht netto: 45 kg • Sperrwasserhöhe: 100 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer851152A
  • ProduktfamilieYard drain system 400
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt