Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Probenahmeschacht LW 1000, DN150, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht LW 1000, DN150, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht LW 1000 für Abscheideranlagen, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, verschraubt, mit Aushebeschlüssel. • Schachtsystem: Standard LW 1000 • Ausführung: mit Gefällesprung 160 mm • Fließrichtung: gerade • Nennweite: DN 150 (DA 160 mm) • Einbautiefe Zulauf: 1140 mm bis 1590 mm • Einbautiefe Ablauf: 1300 mm bis 1750 mm • Abdeckungsart: tagwasserdicht • Belastungsklasse: D 400 (40 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Belastungsklasse: D 400 (EN 124) • Dichtheit: tagwasserdicht • Abmessungen • Lichte Weite (LW): 1.000 • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 150 • Außendurchmesser (DA): 160 • Material: PE • Farbe: schwarz • Behälter • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 160 mm • Einbautiefe: 1180-1630mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer9151015D
  • ProduktfamilieClass C sampling device underground
  • ProduktgruppeSeparation technology - Accessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt