Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Probenahmeeinrichtung Typ NBG, DN250

KESSEL-Probenahmeeinrichtung Typ NBG, DN250

KESSEL-Probenahmeeinrichtung Typ NBG DN 250 KESSEL-Probenahmeeinrichtung zum Anschluß an die Ablaufleitung der Fett- und Stärkeabscheideranlagen. aus PE-HD, zum Einbau in waagrechte Rohrleitungen, mit Reinigungsöffnung DN 100 und Absperrhahn 1". KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 250 Sonderausführung Typ NBG aus PE-HD zum Anschluß an die Ablaufleitung der Fettabscheideranlage, Zu- / Ablauf: waagrecht
Spezifikation
  • • Abmessungen • Durchmesser: 100 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 250 • Außendurchmesser (DA): 260 • Material: Kunststoff • Farbe: schwarz
Technische Spezifikation
  • Referenznummer915864-NBG
  • ProduktfamilieGrease separators - Individual Solutions
  • ProduktgruppeSeparation technology - Individual Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialHart-Polyethylen
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit