Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Schichtdickenmessgerät Typ 5 O SonicControl, Ölschicht, für LFA

KESSEL-Schichtdickenmessgerät Typ 5 O SonicControl, Ölschicht, für LFA

Automatisches Messgerät "SonicControl O" mit Ultraschallsensor für Leichtflüssigkeitsabscheider Zentimetergenaue Überwachung und Meldung der Ölschicht; mit Netzanschluss, Akkupufferung und Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber. Mit Befestigungsset für einfache, bauseitige Montage und Wartung; geeignet für KESSEL-Leichtflüssigkeitsabscheider zum Erdeinbau. Steuereinheit mit optischem und akustischem Alarm mit potentialfreien Kontakt; elektronisches Betriebstagebuch, ausgelegt für 12 Monate; Auslesemöglichkeit des Betriebstagebuches über USB Schnittstelle. • Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz; • Schutzart: IP 54; • Steckvorrichtung: Schuko 2-polig; • Kabellänge: 30 m • Zulassungsnummer: BVS 11 ATEX E 040 X "Kabellänge Sensor verlängerbar bis 60 Meter"
Spezifikation
  • • Allgemeine Merkmale • ATEX: Ja • Steuerung • Schaltgerät: ja • Betriebsspannung: 230 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • USB-Schnittstelle: ja • GSM-Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: ja • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A • Leistung Standby: 3,4 W • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Anschlusstyp: Schuko 2-polig • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,45 m • Weitere Merkmale • Kabellänge: 30 m • Zulassung: BVS 11 ATEX E 040 X
Technische Spezifikation
  • Referenznummer917828
  • ProduktfamilieMeasuring device SonicControl Light liquid separators
  • ProduktgruppeSeparation technology - Accessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente