Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Direct

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Direct

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free Direct NS 15 nach DIN EN 1825 und DIN 4040, mit Direktentsorgung, aus Kunststoff, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang und Schrägen zur schnellen und sauberen Entsorgung, mit zwei Deckelhauben aus Kunststoff, mit Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen, mit installierter Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang und Fettabscheideraum, Saugleitung DN 65 - PN 10 gemäß DIN 2501, Storz-B-Kupplung R 2 1/2 für Saugwagenanschluss Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537,HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS. Ausführung: Rechts, kann durch austauschen des Zu-und Ablaufstutzens in linke Ausführung geändert werden. Fließrichtung bei Bestellung angeben. Zulassungs-Nr.Z-54.1-473 • Nenngröße: NS 15 • Schlammfanginhalt: 1500 Liter • Abscheiderinhalt: 1100 Liter • Fettspeichermenge: 600 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 200 (OD 200 mm) • Gewicht: ca. 430 kg • Behältermaße: • Länge: 3300 mm • Breite: 1350 mm • Höhe: 1625 mm • Zulaufhöhe h2: 1200 mm • Ablaufhöhe h1: 1130 mm • Aufstellmaße: • Länge: 3560 mm • Breite: 1350 mm • Höhe: 1625 mm Vor-Ort Verschweißung auf Anfrage Liefertermin nach Absprache
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Deckel • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: schwarz • Dichtheit: geruchsdicht • Verriegelung: Schnellspannverschluss • Abmessungen • Aufstellfläche Länge: 3.560 mm • Aufstellfläche Breite: 1.350 mm • Aufstellfläche Höhe: 1.655 mm • Einbringmaß Länge: 3.300 mm • Einbringmaß Breite: 1.350 mm • Einbringmaß Höhe: 1.625 mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 1.100 l • Gesamtvolumen: 2.600 l • Schlammfanginhalt: 1.500 l • Speichermenge an Fett: 600 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • Ausführung • Entsorgungsart: manuell • Entsorgungsvariante: Direct • Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja • Nenngröße (NS): 15 • Schauglas: ja • Schredder-Mix-System: nein • SonicControl: nein • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 200 • Auslauf Nennweite (DN): 200 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.200 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1.130 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS • Druckabgang (DA): 75 mm • Druckabgang (DN): 65 mm • Nenndruck (PN): 10 • Zulauf Nennweite (DA): 200 mm • Zulauf Nennweite (DN): 200 mm • Steuerung • Schaltgerät: nein • Weitere Merkmale • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Fremdüberwachung: TÜV Rheinland Bauart geprüft und überwacht • Gewicht brutto: 0 kg • Gewicht netto: 0 kg • Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Technische Spezifikation
  • Referenznummer93015-01-D
  • ProduktfamilieIndividual Solutions Direct (Grease separator EN 1825 free)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Individual Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1625
  • Breite (mm)1350
  • Tiefe (mm)3300
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)430
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit