Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 30, Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 30, Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free Mix & Pump NS 30 nach DIN EN 1825 und DIN 4040, mit manueller Entsorgungs- und Spüleinrichtung, aus Kunststoff, ohne metallische Bauteile im Behälter, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang und Schrägen zur schnellen und sauberen Entsorgung, mit zwei Deckelhauben aus Kunststoff, mit Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen, mit installierter Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang und Fettabscheideraum, Saugleitung DN 65 - PN 10 gemäß DIN 2501, Storz- B-Kupplung R 2 1/2 für Saugwagenanschluss. KESSEL-Entsorgungseinrichtung Mix & Pump (manuelle Bedienung) mit Umschaltverteilung, Misch- und Spüleinrichtung über Strahl- und Kegeldüsen, zwei außenliegenden Pumpen, mit integriertem Zerhacker und Absperreinrichtung, Schaltgerät zur Ansteuerung der Pumpen, Fülleinrichtung nach DIN 1988, Schauglas mit Scheibenwischer. Die Reinigung des Abscheiders erfolgt durch das Umwälzen und Zerkleinern des Behälterinhaltes, dadurch wird kein Vorlagebehälter benötigt, die Entleerung erfolgt über die Entsorgungspumpe, bei der Entsorgung entstehen keine Geruchsemissionen, Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS. Fließrichtung bei Bestellung angeben. Zulassungs-Nr.Z-54.1-473 • Nenngröße: NS 30 • Schlammfanginhalt: 3000 Liter • Abscheiderinhalt: 1370 Liter • Fettspeichermenge: 1200 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 250 (DA 250 mm) • Gewicht: ca. 860 kg • Pumpenleistung: 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ) • Förderleistung: 37 m³/h bei 10 Meter mittlerer Förderhöhe • Behältermaße: • Länge: 4600 mm • Breite: 1350 mm • Höhe: 1625 mm • Zulaufhöhe h2: 1240 mm • Ablaufhöhe h1: 1170 mm • Aufstellmaße : • Länge: 4860 mm • Breite: 1620 mm • Höhe: 1800 mm Vor-Ort Verschweißung auf Anfrage Liefertermin nach Absprache
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Deckel • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: schwarz • Dichtheit: geruchsdicht • Verriegelung: Schnellspannverschluss • Abmessungen • Aufstellfläche Länge: 4.860 mm • Aufstellfläche Breite: 1.620 mm • Aufstellfläche Höhe: 1.655 mm • Einbringmaß Länge: 4.600 mm • Einbringmaß Breite: 1.350 mm • Einbringmaß Höhe: 1.625 mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 1.370 l • Gesamtvolumen: 4.370 l • Schlammfanginhalt: 3.000 l • Speichermenge an Fett: 1.200 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • Ausführung • Absperreinrichtung: ja • Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem • Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe • Entsorgungsvariante: Mix & Pump • Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja • Nenngröße (NS): 30 • Schauglas: ja • Schredder-Mix-System: ja • SonicControl: nein • Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1" • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 250 • Auslauf Nennweite (DN): 250 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.240 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1.170 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS • Druckabgang (DA): 75 mm • Druckabgang (DN): 65 mm • Nenndruck (PN): 10 • Zulauf Nennweite (DA): 250 mm • Zulauf Nennweite (DN): 250 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: SPF 300 KE 2.0 • Anzahl Pumpen: 2 • Förderhöhe max.: 17 m • Förderleistung max.: 60 m3/h • Betriebsspannung: 400 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Betriebsart: S2 - 30 Min. • Leistung P1: 3,6 kW • Leistung P2: 3 kW • Drehzahl: 2.850 U/min • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): Absicherung über Schaltgerät 400 V • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: Direktanschluss • Gewicht: 44 kg • Laufrad Typ: Radiallaufrad mit Zerhacker • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Nennstrom: 6,2 A • Schutzart Pumpe: IP 55 • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: ja • Betriebsspannung: 400 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: nein • Mehrzeilige Displayanzeige: nein • Logbuchfunktion: nein • USB-Schnittstelle: nein • GSM-Schnittstelle: nein • Potentialfreier Kontakt: ja • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): 3 x C 16 A • Erforderliche Absicherung (RCD): 30 mA • Motorschutz Schalter: ja • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Weitere Merkmale • Auslieferungszustand: installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: freie Aufstellung • Fremdüberwachung: TÜV Rheinland Bauart geprüft und überwacht • Gewicht brutto: 0 kg • Gewicht netto: 0 kg • Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Technische Spezifikation
  • Referenznummer93030-01-MS
  • ProduktfamilieIndividual Solutions Mix & Pump (Grease separator EN 1825 free)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Individual Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1625
  • Breite (mm)1350
  • Tiefe (mm)4600
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)860
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt