Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Außenschaltschrank, Breite 590 mm zum Einbau v. Steuerger. im Außenbereich

KESSEL-Außenschaltschrank, Breite 590 mm zum Einbau v. Steuerger. im Außenbereich

Außenschaltschrank zur Installation von Steuergeräten und Kompressor außerhalb von Gebäuden. Bestehend aus Sockel, Schrankaufsatz sowie Montageplatte. • Gesamthöhe: 1740 mm • Höhe über Bodenniveau: 870 mm • Breite: 590 mm • Tiefe: 320 mm Hinweis zum Aufstellort: Um die Überhitzung des Schaltgerätes (>40 Grad Celsius) zu vermeiden, ist ein beschatteter Aufstellort oder eine Vorrichtung zur Temperaturregulierung des Innenraumes zu installieren.
Spezifikation
  • • Abmessungen • Breite: 590 mm • Höhe: 1.740 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer97714
  • ProduktfamilieOther accessory pump techn.
  • ProduktgruppePump technology - Accessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit