Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, LW 800, NS 1,5, Klasse II, B

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, LW 800, NS 1,5, Klasse II, B

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, LW 800, NS 1,5, Klasse II, B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Die tagwasserdichte Abdeckung ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. - Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre - Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante - Beständig und geeignet für E 10 und Biodiesel (FAME) bis zu 100 % Anteil - Optional mit Rückstauverschluss nach DIN 13564 Hinweis: Vor Bestellung ist die Genehmigung bei der zuständigen Behörde einzuholen. • Nenngröße (NS): 1,5 • Norm: angelehnt an EN 858 • Material: Kunststoff • Gewicht netto: 115 kg • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind • bauseits anzuschließen) • Einbausituation: außerhalb vom Gebäude - Einbau ins Erdreich • Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar • Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch • Abscheiderklasse: II • Schlammfanginhalt: 130 l • Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 70,5 l • Gesamtvolumen: 230 l • Überstand: 50 mm • Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm3 Abmessungen • Länge x Breite: 1091 x 1012 mm • Einbautiefe (T): 518 - 942 mm Behälter • Lichte Weite Behälter (LW): 800 mm • Anschluss Zu-/Ablaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre • nach DIN 19534, PP oder AS • Zulauf Nennweite (DN): 100 • Zulauf Nennweite (DA): 110 • Ablauf Nennweite (DN): 100 • Ablauf Nennweite (DA): 110 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 508 mm • Abstand Rohrsohle Ablauf zu Behälterboden: 461 mm Abdeckung • Abdeckungsart: Abdeckplatte • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (max. 12,5 t) • Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht • Verriegelung: unverriegelt • Abdeckung Material: Grauguss • Durchmesser: 648 mm • Fabrikat: Kessel
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte • Abdeckung Material: Grauguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: B 125 (EN 124) • Länge: 648 mm • Breite: 648 mm • Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht • Höhe: 95 mm • Verriegelung: unverriegelt • Abmessungen • Einbringmaß Länge: 1.091 mm • Einbringmaß Breite: 1.012 mm • Abwasserinhalt • Gesamtvolumen: 230 l • Schlammfanginhalt: 130 l • Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 70,5 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Ausführung • Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch • Koaleszenzeinsatz: nein • Nenngröße (NS): 1,5 • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 110 • Auslauf Nennweite (DN): 100 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 508 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 461 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS • Einbautiefe: 518-942mm • Lichte Weite Behälter (LW): 800 mm • Zulauf Nennweite (DA): 110 mm • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Steuerung • Schaltgerät: nein • Weitere Merkmale • Abscheiderklasse: II • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Gewicht brutto: 119 kg • Gewicht netto: 108 kg • Überstand: 50 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer99601-016B
  • ProduktfamilieClass II moulded chamber (Light liquid separators)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1012
  • Tiefe (mm)1091
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)115
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit