Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Deluxe Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 20" x 26" Recessed Mounted

Unique ref.: ketcham-deluxe-series-176-recessed-mounted
Marke: Ketcham Medicine Cabinets
Produkt Familie: Medicine Cabinets
Produkt Gruppe: Deluxe Series - Recessed Mounted
Breite (Zoll): 20
Höhe (Zoll): 26
Tiefe (Zoll): 4.75
Publishing Datum: 2018-05-21
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie den Hersteller.
The Deluxe Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. Ideal for HUD housing, mixed use or assisted living facilities.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

Features

• Full length piano hinge
• Cabinets can be inverted for right or left swing installation
• 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
• 3/16" first quality plate glass
• Magnetic door catch
• 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips


Material 1: Steel
Material 2: Glass
Designed in: United States
Hergestellt in: United States

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Aufbewahrung
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Cabinets
UNSPSC Code: 30161801
Uniclass 1.4 Code: L72141
Uniclass 1.4 Beschreibung: Cabinets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Beschreibung: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Beschreibung: Bathroom cabinets
NBS Reference Code: 35-75-08
NBS Reference Beschreibung: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass-Nummer: 23-25 53 11 13 11
OmniClass-Bezeichnung: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Name Wert
Depth 4.75 in
Height 26 in
Mounting Recessed
Number Of Shelves 3
Width 20 in

BIMobject®