Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Deluxe Series Polished Edge Medicine Cabinet - 24" x 24" Surface Mounted

Unique ref.: ketcham-deluxe-series-184pe-sm-surface-mounted
Marke: Ketcham Medicine Cabinets
Produkt Familie: Medicine Cabinets
Produkt Gruppe: Deluxe Series - Surface Mounted
Breite (Zoll): 24
Höhe (Zoll): 24
Tiefe (Zoll): 4.63
Publishing Datum: 2018-05-21
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie den Hersteller.
The Deluxe Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. Ideal for HUD housing, mixed use or assisted living facilities.

Polished Edge Mirror is a frameless mirror style that has a clean finished look. The edges are squared off with a polished edge.

Features

• Full length piano hinge
• Cabinets can be inverted for right or left swing installation
• 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
• 3/16" first quality plate glass
• Magnetic door catch
• 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips


Material 1: Steel
Material 2: Glass
Designed in: United States
Hergestellt in: United States

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Aufbewahrung
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Cabinets
UNSPSC Code: 30161801
Uniclass 1.4 Code: L72141
Uniclass 1.4 Beschreibung: Cabinets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Beschreibung: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Beschreibung: Bathroom cabinets
NBS Reference Code: 35-75-08
NBS Reference Beschreibung: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass-Nummer: 23-25 53 11 13 11
OmniClass-Bezeichnung: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Name Wert
Depth 4.63 in
Height 24 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 3
Width 24 in

BIMobject®