Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Abfallbehälter

Abfallbehälter

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
Universalartikel Abfallbehälter 04988070000, Edelstahl
Spezifikation
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer04988070000
  • ProduktfamilieAccessoires
  • ProduktgruppeWaschtisch
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inTaiwan
  • Nettogewicht (kg)1.54
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter