Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haltegriff

Haltegriff

Plan Care Haltegriff 34901170300, 382 mm, silber-eloxiert
Technische Spezifikation
  • Referenznummer34901170300
  • ProduktfamilieCare
  • ProduktgruppeDusche & Wanne
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)82
  • Breite (mm)382
  • Tiefe (mm)90
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.154
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit