Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einhebel-Waschtischmischer Armatur UP für Wandmontage, eckig

Einhebel-Waschtischmischer Armatur UP für Wandmontage, eckig

IXMO Einhebel-Waschtischmischer UP 59516011102, für Wandmontage, eckig, Ausladung 197 mm/IXMO Pure, verchromt
Technische Spezifikation
  • Referenznummer59516011102
  • ProduktfamilieArmaturen
  • ProduktgruppeWaschtisch
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)74
  • Breite (mm)88
  • Tiefe (mm)219
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.366
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit