Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kinediva
KINEDO

Kinediva

Google-Übersetzung,

Die Kinediva verkörpert Eleganz pur: Ihr modernes Design und die einzigartige seitliche Wasserablaufführung sorgen für einen effizienten Wasserablauf. Diese Design-Duschwanne mit extraflachem Abflussdeckel verleiht Ihrem Badezimmer einen originellen und anspruchsvollen Look.

Spezifikation
    • Available in 3 colours: White, beige and marine blue
    • Finish: Smooth matte appearance
    • Thickness: 35 mm
    • Shape: square and rectangle
    • Colour co-ordinated linear type waste with matching drain cover (24l/m)
    • Cuttable on four sides
    • Beige and marine blue colour options are tested to PN12
    • White option tested to PN18

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKinediva
  • ProduktfamilieThe shower
  • ProduktgruppeShower trays
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)35
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)1800
Verwandt
  • Hauptmaterial1C Polyurethane
  • Sekundär MaterialComposite
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit