Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kooltherm K17 Insulated Plasterboard
Kooltherm K17 Insulated Plasterboard
    Kingspan
    Archiviert

    Kooltherm K17 Insulated Plasterboard

    Kooltherm is an insulation board made of phenolic foam. Phenolic foam has excellent insulating and fire safe properties. It has an almost fully closed cell structure. Furthermore it’s characterized by its high vapour permeability. The Kingspan Kooltherm products achieve an A+ rating, the highest achievable score according to the GreenGuide to Specifications used in BREEAM. Kingspan Kooltherm is easy-to-install and has a fibre-free core.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkooltherm-k17-insulated-plasterboard
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeInsulation board
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialPhenolic Foam
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit