Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CORTINA PVC
Archiviert

CORTINA PVC

Utilizada para reduzir a perda de frio da câmara fria e evitar entrada de insetos ou sujeira, mantendo a visibilidade entre os ambientes.

Item recomendado para qualquer abertura ou porta interna de uma câmara fria.

Spezifikation
  • As dimensões da cortina são configuráveis de acordo com vão-luz da abertura ou porta.

    Vãos-luzes recomendados:
    • 1000 x 2100
    • 1600 x 2400
    • 2100 x 3000
    • 2200 x 3800

    Consumo: 1 pç por porta ou abertura. Código: 394005C

    Parâmetros:
    • Largura do vão-luz
    • Altura do vão-luz
    • Espessura de fixação

    Este produto é composto por tiras de PVC na vertical suspensas em um perfil de aço inox fixado na região superior do vão-luz.

    Possui Sistema de encaixe de fácil manutenção e retirada para limpeza.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercortina-pvc
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeCold room doors
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit