Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Work table ER 148 80S
Kinnarps
Archiviert

Work table ER 148 80S

Options Panels, electrics tidy, cabling, computer accessories, local storage, etc. Scale 1:100. Table height Adjustable with round legs (legs 80 without sleeve, 80S with sleeve): 680–760 mm, (legs 200 without sleeve, 200S with sleeve): 620–820 mm. Fixed with round legs with castors (C): 724 mm. Adjustable with conical legs (PRM): 620–820 mm, (PRL): 510–590 mm. Adjustable with conical legs with castors (PRMC): 650–820 mm, (PRLC): 510–590 mm. Table top 23 mm, chipboard with wood veneer and solid wood lipping (beech, birch, oak), laminate (beech, birch, oak, white, light grey). Underframe Powder–coated steel rail 35x35 mm. Series[e]one 32x40 mm. Recessed 100 mm from the table edge for Series[e] and 35 mm for Series[e]one. Unit mm.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerER14880S
  • ProduktfamilieWork tables
  • ProduktgruppeSeries[e]
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBuche
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit