Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

45 CM Pure Steam Oven

Unique ref.: KOSCX-45600
Marke: KitchenAid
Produkt Familie: Ovens
Produkt Gruppe: Steamer
Breite (mm): 595
Höhe (mm): 455
Tiefe (mm): 537
Publishing Datum: 2017-02-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie den Hersteller.
A special system introduces pure steam into the back of the oven so you can steam your favourite dishes and ingredients knowing they retain their natural fragrance, texture and colours.
No added fat or oil is needed, and no nutrients, vitamins or minerals are lost.
This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch


Material 1: Stainless steel
Material 2: Glass
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy
Gewicht (kg): 31

BIMobject Kategorie: Küche - Küchengeräte
IFC Klassifikation: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Code: L831
Uniclass 1.4 Beschreibung: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Code: EE-70
Uniclass 2.0 Beschreibung: Electrical Elements
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 Beschreibung: Built-in electric ovens
NBS Reference Code: 70
NBS Reference Beschreibung: Electrical Elements
OmniClass-Nummer: 23-21 23 23 25 19
OmniClass-Bezeichnung: Residential Electric Ovens