Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WM311C.es Aquapanel - External wall system - Double metal stud frame
Knauf
Archiviert

WM311C.es Aquapanel - External wall system - Double metal stud frame

Cement board for exterior use with Portland cement and aggregate core: AQUAPANEL® Cement Board Outdoor is the ideal exterior render substrate and can be used for many other surface finishes, such as paint or brick slips. It is a robust, non-combustible building panel and helps to form equally strong but significantly thinner structures, which provides more interior space in buildings. Knauf AQUAPANEL® Exterior offers a high quality and economical alternative to traditional methods of construction, such as brick and block.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWM311C_sp_AQUAPANEL-External-wall-system-Double-metal-stud-frame
  • ProduktfamilieExterior Systems
  • ProduktgruppeExterior Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationWand
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit