Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal Canopy - Concave
Archiviert

Metal Canopy - Concave

Metal Canopy - Concave is part of the Metal Canopy range, which also includes Flat and Convex metal canopies. Easily suspended direct from the building structure they can define spaces, accentuate an area, provide a focus or create ceiling sculptures, as well as controlling reverberation within the space.

Kontaktieren Sie Knauf Ceiling Solutions

Spezifikation
  • Standard suspension systems: Hanging Wire Kit M6 Alternative suspension systems: Acoustic performance: Sabine 2.50 Light Reflectance: 80% Humidity Resistance: 90% Euro Class Fire Reaction: B-s2,d0 French VOC performance: A+ Recycled content: 30% 15 year product warranty / 30 year system warranty Edge detail options: Floating Module: 1890x1180
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMetal_Canopy_Concave
  • ProduktfamilieMETAL Ceiling Solutions
  • ProduktgruppeMetal Canopy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
  • UNSPSCCode30161604
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnit/ modular suspended ceiling systems
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 19 23 11
  • OmniClassTitelSuspended Ceilings
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit