Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal Lay-In - Plain
Archiviert

Metal Lay-In - Plain

Ein umfangreiches Sortiment an Einlegekassetten aus Metall, das das Armstrong Portfolio für Deckenlösungen mit sichbarer Unterkonstruktion komplettiert. Diverse Perforationsmuster für die erwünschte Deckenoptik. Metall Board Plain (unperforierte Oberfläche) Deckenplatten können in ISO 5 Reinräumen eingesetzt werden. (vorher US FS 209E Class 100).

Kontaktieren Sie Knauf Ceiling Solutions

Spezifikation
  • Standard-Unterkonstruktionssysteme: Prelude 15, Prelude 24 Andere Unterkonstruktionssysteme: Akustische Leistung: aw Up to 0.55 (L) & Dnfw/Dncw Up to 44 dB Lichtreflexion: 85% Feuchtigkeitsbeständigkeit: 95% Brandverhalten EuroClass: 'A2-s1,d0' - 'A1' VOC-Eigenschaften (nach französicher Norm geprüft): A+ Recyclinganteil: 30% 15 Jahre Produktgarantie / 30 Jahre Systemgarantie Edge detail options: Metal Board, Metal Tegular 2, Metal Tegular 8, Metal Tegular 11 F, Metal Tegular 16, Metal MicroLook 8, Metal MicroLook 16, Metal Axal Vector Kantendetail-Optionen: 500x500, 600x300, 600x600, 625x625, 675x675, 750x750, 1200x300, 1200x600* * Modul 750x750 ist nur in Großbritannien & Irland erhältlich. Modul 625x625 ist nur in den DACH-Ländern erhältlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMetal_Lay-In-Plain
  • ProduktfamilieMETAL Ceiling Solutions
  • ProduktgruppeMetal Lay-In
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
  • UNSPSCCode30161604
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnit/ modular suspended ceiling systems
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 19 23 11
  • OmniClassTitelSuspended Ceilings
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit