Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW

    Mira Advance 8.7kW

    3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Mira Advance bietet sicheres und zuverlässiges thermostatgesteuertes Duschen für die ganze Familie. Diese elektrische Dusche ist mit der patentierten Mira Clearscale Pro™-Technologie sowohl einfach zu bedienen als auch langlebiger. Der Mira Advance wurde für Menschen mit eingeschränktem Seh-, Hör- und Bewegungsvermögen entwickelt und verfügt über innovative Funktionen für sichereres Duschen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer11785001
    • ProduktfamilieElectric
    • ProduktgruppeAdvance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)665
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)4.14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationElektrogerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous shower units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich