Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 900 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 900 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 900 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 900 Tray 0 Upstands

    Mira Flight Low Rectangle 1700 x 900 Tray 0 Upstands

    Google-Übersetzung,
    Schlank, elegant und stark, erleben Sie mit der Mira Flight Low Rectangle Duschwanne eine der niedrigsten Wannen auf dem Markt. Mit einer superschlanken Tiefe von 40 mm und aus strapazierfähigem Harzstein mit Acrylbeschichtung ist sein zeitgemäßer Look auf Langlebigkeit ausgelegt.
    Spezifikation
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLIGHTLOWREC1700X900
    • ProduktfamilieShower Trays
    • ProduktgruppeFlight Low
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)1700
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich