Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands
Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands

    Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands

    Google-Übersetzung,
    Die Duschwanne Mira Flight Rectangle hat mehr zu bieten, als man denkt. Zeitgemäß, robust und stilvoll, behält es seine Farbe bei und wird komplett mit der Biocote®-Technologie geliefert, die Bakterien nachweislich um bis zu 99,9 % reduziert.
    Spezifikation
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLIGHTREC1200X8003UPS
    • ProduktfamilieShower Trays
    • ProduktgruppeFlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)41.61
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich