Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katalyst 300mm Ceiling Arm

Katalyst 300mm Ceiling Arm

Google-Übersetzung,
Verchromte Messingkonstruktion für Stärke, Haltbarkeit und ein hochwertiges Finish. Verfügt über verdeckte Befestigungen für ein elegantes Finish.
Spezifikation
  • Designed to accompany any of the Katalyst Rainhead showerheads Securely attaches the showerhead to the ceiling and restricts movement Solid brass construction ensures durability and reliability Ceiling mount installation
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKATALYST300CEILINGARM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)57
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (kg)0.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationGeländer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit