Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katalyst 8" Round Rainhead

Katalyst 8" Round Rainhead

Google-Übersetzung,
Dieser Regenkopf im modernen Stil verfügt über die innovative Katalyst®-Luftinduktionstechnologie, die Luft und Wasser effizient mischt, um große Wassertropfen zu erzeugen und ein kraftvolles, durchdringendes Duscherlebnis zu bieten.
Spezifikation
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)203
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (kg)1.95
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit