Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual

    Mira Azora Dual

    Google-Übersetzung,

    Wir stellen Ihnen die neue Mira Azora Dual vor, bei der markantes Design dank unserer neuen Dual-Outlet-Innovation auf ein luxuriöses Duscherlebnis trifft. Die elektrische Dusche Mira Azora Dual verfügt über die patentierte Mira-Technologie, thermostatische Temperaturstabilität, zwei Duschköpfe und eine mattierte Glasblende, die durch Chromelemente ergänzt wird.

    Verdoppeln Sie das Erlebnis – Wechseln Sie einfach zwischen dem großzügigen 200-mm-Kopfhörer und dem 90-mm-Hörer um

    Thermostatische Temperaturstabilität und Mira Sensi-flo™-Technologie verhindern Verbrühungsgefahr und sorgen für sichereres Duschen für die ganze Familie

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermira-azora-dual
    • ProduktfamilieElectric
    • ProduktgruppeAzora
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)116
    • Breite (mm)271
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)7.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich