Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-14275-BT Botanical Study™ Kathryn® Undermount bathroom sink
K-14275-BT Botanical Study™ Kathryn® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-14275-BT Botanical Study™ Kathryn® Undermount bathroom sink

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von einem türkischen Design aus dem 16. Jahrhundert zeigt Botanical Study komplizierte Linien aus Tulpen und Chrysanthemen, die sich ineinander winden. Das Blumenmuster gepaart mit dem rechteckigen Kathryn-Waschbecken schafft ein lässiges, traditionelles Gefühl. In einer neutralen Farbpalette, die wunderbar mit natürlichen Materialien und gedämpften Tönen harmoniert, verleiht dieses Unterbauwaschbecken Ihrem Bad oder Ihrer Gästetoilette eine verführerische Note.

    MERKMALE

    • Verziert mit einem komplizierten Blumenmuster auf weißem Hintergrund.
    • Rechteckiges Becken.
    • Keine Wasserhahnlöcher; erfordert Wand- oder Aufsatzarmatur.
    • Koordinaten mit anderen Produkten mit dem Entwurf der botanischen Studie.

    Material

    • Glasporzellan.

    Installation

    • Unterbau

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-14275-BT
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeKathryn®.
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.75
    • Breite (Inches)15.62
    • Tiefe (Inches)19.75
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA