Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2005-R Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-2005-R Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2005-R Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Google-Übersetzung,

    Hier ist eine wandmontierte Toilette, die einem hohen Volumen standhält. Die Glasporzellankonstruktion bietet jahrelange dauerhafte Leistung. Die ultradicke Emaille mit Hochglanz-Finish widersteht Flecken, Kratzern und Abplatzungen, um ihren glänzenden Glanz zu erhalten und eine einfache Reinigung zu ermöglichen. Diese Kingston-Toilette hat 4-Zoll-Zentren und eine Seifenspenderbohrung auf der rechten Seite und enthält eine Wandaufhängung.

    MERKMALE

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die einer Nutzung in hohen Stückzahlen standhalten.
    • Hergestellt aus Glasporzellan.
    • 21-1/4" x 18-1/8"
    • Wandmontage.
    • Wasserhahn nicht enthalten.
    • Inklusive Wandaufhängung.
    • Inklusive Bohrung für Seifenspender rechts.
    • ADA-konform bei Installation mit K-13885 versetztem Ablauf.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2005-R
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeKingston™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.25
    • Breite (Inches)18.12
    • Tiefe (Inches)21.25
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA