Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2189-8 Portrait® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2189-8 Portrait® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2189-8 Portrait® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Google-Übersetzung,
    Die Portrait-Kollektion fängt die dezente Raffinesse des französischen Provinzialdesigns ein und ist dennoch vielseitig genug, um zu vielen Badezimmerstilen zu passen. Die geformten Linien und weichen Kanten dieses Portrait-Waschbeckens spiegeln die klassischen Konturen traditioneller Möbel wider.

    MERKMALE
    • 8-Zoll-Mittelhahnlöcher.
    • Ovales Becken.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Portrait-Kollektion.
    Material
    • Glasporzellan.
    Installation
    • Vorbeikommen

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2189-8
    • ProduktfamilieSinks/Lavatories
    • ProduktgruppePortrait®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.88
    • Breite (Inches)22.63
    • Tiefe (Inches)18.88
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA