Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-22068-WB Graze® Kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
Kohler

K-22068-WB Graze® Kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology

Google-Übersetzung,

Drehe meinen Wasserhahn auf. Gießen Sie zwei Tassen. Der intelligente Graze-Wasserhahn mit sprachaktivierter Technologie gibt auf Ihren gesprochenen Befehl abgemessene Wassermengen ab. Sagen Sie einfach die Worte, um das Wasser einzuschalten, Behälter bis zu einem voreingestellten Füllstand zu füllen oder eine bestimmte Menge abzugeben. Neben der Sprachsteuerung verfügt dieser berührungslose Wasserhahn über einen Bewegungssensor, der das Wasser mit einer Handbewegung ein- und ausschaltet. Graze bietet drei Sprays, um die tägliche Küchenarbeit zu erleichtern. Der Wasserhahn funktioniert mit der KOHLER Konnect App, sodass Sie den Wasserverbrauch überwachen und über ungewöhnlichen Durchfluss benachrichtigt werden können.

MERKMALE

  • Berührungsloses Ein-/Ausschalten mit einer Handbewegung oder einem Gegenstand wie einer Pfanne.
  • Die Response®-Technologie verwendet einen hochmodernen Bewegungssensor für eine zuverlässige berührungslose Aktivierung.
  • LED-Licht zeigt an, dass Response® einsatzbereit ist.
  • Betrieb mit Wechselstrom – keine Batterien müssen ausgetauscht werden.
  • Die Sprachsteuerung ermöglicht die freihändige Aktivierung, um den Wasserhahn ein- oder auszuschalten, bestimmte Mengen einzuschenken und voreingestellte Maße zu füllen.*
  • KOHLER Konnect™ lässt sich mit Amazon Alexa, Google Home und Apple Home Kit koppeln.**
  • Ein innovativer Sensor überwacht den Wasserverbrauch und zeigt diese Informationen in der KOHLER Konnect™ App an.
  • Eine Benachrichtigung kann an Ihr Mobilgerät gesendet werden, wenn ein ungewöhnlicher Wasserfluss erkannt wird.***
  • Eine passwortgeschützte 2,4-GHz-WLAN-Verbindung ist erforderlich.
  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten zwischen Strahl, Sweep®-Spray und BerrySoft®-Spray.
  • Sweep® Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Spülbecken sauber zu fegen.
  • Der einzigartige Sprühkopf mit drei Funktionen ermöglicht es Ihnen, Aufgaben wie Reinigen, Spülen und Befüllen mit Sweep®-Spray, BerrySoft®-Spray und belüftetem Strahl zu bewältigen.
  • Das magnetische DockNetik®-Andocksystem arretiert den Sprühkopf sicher, wenn er nicht verwendet wird.
  • Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler.
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
  • Der Einhebelgriff erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • Der Schwenkauslauf mit hohem Bogen bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Kannen.
  • Hochtemperatur-Grenzeinstellung für zusätzliche Sicherheit.
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
  • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar).
  • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Einlochmontage (3-Loch-Rosette separat erhältlich).
  • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.
  • *Bei der Abgabe abgemessener Mengen mindestens 8 oz. ist nötig; Die Genauigkeit kann je nach Wasserdruck und Durchflussmenge variieren.
  • **Siri ist auf die Ein-/Aus-Steuerung beschränkt. Zur Steuerung dieses HomeKit-fähigen Zubehörs wird iOS 11.2 oder höher empfohlen. HomeKit™ ist eine Marke von Apple Inc.
  • ***Benachrichtigung über die KOHLER Konnect™ App kann Sie darauf hinweisen, wenn ein Wasserdurchfluss über dem Durchflusssensor von mehr als 0,5 gpm für 3 Sekunden erkannt wird. (Nicht für die Erkennung von Wasserlecks geeignet.)
  • Google, Google Home und Google Play sind Marken von Google LLC.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-22068-WB
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeGraze®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.81
  • Breite (Inches)3
  • Tiefe (Inches)10.75
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA