Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink

    Google-Übersetzung,

    Mit reflektierenden Facetten aus geschliffenem Glas glänzt Kallos wie ein Juwel im Bad oder in der Gästetoilette. Das Unterbaubecken aus gesponnenem Glas ist Teil der Artist Editions-Linie von Badewannenwaschbecken und bietet ein unverwechselbares architektonisches Muster, das an feines Kristall erinnert. Das Design dieses Waschbeckens schafft eine atemberaubende visuelle Tiefe und verdeckt gleichzeitig den Blick auf die im Waschtisch aufbewahrten Toilettenartikel.

    MERKMALE

    • Markantes rundes Becken aus gesponnenem Glas.
    • Keine Wasserhahnlöcher; erfordert wand- oder tischmontierten Wasserhahn.
    • Glasmaterial bietet eine starke, haltbare Oberfläche, die leicht zu reinigen und dennoch optisch unverwechselbar ist
    • Passt in oder in eine Arbeitsplatte in Standardgröße und funktioniert mit einer Vielzahl von Wasserhahnstilen

    Material

    • Glas

    Installation

    • Unterbau

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2361
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeKallos®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-06-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.12
    • Breite (Inches)16
    • Tiefe (Inches)16
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA