Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-25087-SSRA Kingston™ Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever and antimicrobial finish
K-25087-SSRA Kingston™ Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever and antimicrobial finish
K-25087-SSRA Kingston™ Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever and antimicrobial finish
    Kohler

    K-25087-SSRA Kingston™ Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever and antimicrobial finish

    Google-Übersetzung,

    Die zweiteilige Toilette von Kingston™ ist präzisionsgefertigt, um gewerblichen und gastronomischen Installationen kompromisslose Leistung und schöne Form zu bieten. Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung, Spülleistung und einfache Wartung. Diese WaterSense®-gekennzeichnete hocheffiziente Toilette bringt Ihnen jährliche Wassereinsparungen und kann zur Erlangung von LEED®-Punkten beitragen.

    Merkmale

    • Ideal für gewerbliche Installationen.
    • Die antimikrobielle Beschichtung hemmt das Wachstum von schimmel-, schimmel-, flecken- und geruchsverursachenden Bakterien auf der Oberfläche der Vorrichtung. Dieses Produkt schützt Benutzer nicht vor Bakterien, Viren oder anderen Krankheitserregern. Reinigen und waschen Sie dieses Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich.
    • Zweiteiliges Design.
    • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Haltbarer, rechter, polierter Chrom-Auslösehebel aus Metall.
    • 2-1/8" (54 mm) vollverglaste Auffangwanne.
    • Servicefreundliche Silikondichtung.
    • Hygieneschutz, wo Schüssel und Tank zusammentreffen, um die Reinigung zu erleichtern.
    • Gekapselte Schrauben verhindern Rost und Korrosion.
    • Die Kombination besteht aus der K-25086-SS-Schale und dem K-25100-RA-Tank.

    Technologie

    • Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
    • Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung und Spülleistung für ein sauberes Becken.
    • Der Class Five®-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) aus dem Tank fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
    • Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
    • Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.

    Installation

    • Drei-Schrauben-Schnellverbindungsinstallation.
    • Standard 12" (305 mm) Rohbau.
    • Sitz und Zuleitung separat erhältlich.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-25087-SSRA
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeKingston™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29.5
    • Breite (Inches)18.75
    • Tiefe (Inches)29.87
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 42 13.13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA