Die zweiteilige Toilette von Kingston™ ist präzisionsgefertigt, um gewerblichen und gastronomischen Installationen kompromisslose Leistung und schöne Form zu bieten. Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung, Spülleistung und einfache Wartung. Diese WaterSense®-gekennzeichnete hocheffiziente Toilette bringt Ihnen jährliche Wassereinsparungen und kann zur Erlangung von LEED®-Punkten beitragen.
MERKMALE
- Ideal für gewerbliche Installationen.
- Zweiteiliges Design.
- 1,28 gpf (4,8 lpf).
- Haltbarer rechter Auslösehebel aus poliertem Chrom aus Metall.
- 2-1/8" (54 mm) vollverglaster Auffangkanal.
- Tankschlösser inklusive.
- Servicefreundliche Silikondichtung.
- Hygieneschutz, wo Schüssel und Tank zusammentreffen, um die Reinigung zu erleichtern.
- Gekapselte Schrauben verhindern Rost und Korrosion.
- Die Kombination besteht aus der Schüssel K-25096 und dem Tank K-25100-TR.
Technologie
- Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
- Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung und Spülleistung für ein sauberes Becken.
- Der Class Five®-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) aus dem Tank fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
- Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
- Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.
Installation
- Drei-Schrauben-Schnellverbindungsinstallation.
- Standard 12" (305 mm) Rohbau.
- Sitz und Zuleitung separat erhältlich.