Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
    Kohler

    Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

    Google-Übersetzung,

    Die schlanke und minimalistische Components-Kollektion strahlt ruhige Eleganz aus. Starke, selbstbewusste Linien schaffen kühne und unverwechselbare Silhouetten, die durch raffinierte Designdetails betont werden. Der herunterziehbare Küchenspülenhahn Components vereint diesen Stil mit zwei Sprühfunktionen, und das sichere DockNetik-Docking-System verriegelt den Sprühkopf bequem an Ort und Stelle, wenn er nicht verwendet wird.

    Merkmale

    • Der herunterziehbare Zwei-Funktions-Sprühkopf mit Touch-Steuerung ermöglicht den Wechsel zwischen belüfteten und Sweep®-Sprühen
    • Der Sweep®-Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Ihr Spülbecken sauber zu fegen
    • Das sichere DockNetik®-Dockingsystem verriegelt den Sprühkopf, wenn er nicht verwendet wird
    • Der leichte, geräuscharme Flechtschlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht und die Sprühleistung maximiert
    • Der hochgewölbte Auslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Krüge
    • Der Einhebelgriff ermöglicht die einfache Einstellung der Wassertemperatur mit einer Hand
    • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards um mehr als das Doppelte und gewährleisten eine dauerhafte Leistung für die gesamte Lebensdauer
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der bei der vorherigen Verwendung eingestellten Temperatur

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Für Einloch- oder Dreilochmontage (Rosettenplatte separat erhältlich)
    • Flexible Versorgungsleitungen vereinfachen die Installation

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28269
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeComponents®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18.07
    • Breite (Inches)2.33
    • Tiefe (Inches)9.68
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA