Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-31678 Cimarron® The Complete Solution® Comfort Height® two-piece round-front 1.28 gpf toilet
K-31678 Cimarron® The Complete Solution® Comfort Height® two-piece round-front 1.28 gpf toilet
K-31678 Cimarron® The Complete Solution® Comfort Height® two-piece round-front 1.28 gpf toilet
    Kohler

    K-31678 Cimarron® The Complete Solution® Comfort Height® two-piece round-front 1.28 gpf toilet

    Google-Übersetzung,

    Die Toilette Cimarron® Comfort Height® ist zu einem dauerhaften Symbol für Kraft und zeitlose Schönheit geworden. Seit Jahren von Fachleuten und Hausbesitzern geschätzt, verfügt Cimarron über Kohlers umfassendste Spülung aller Zeiten, die Revolution 360®-Wirbelspülung, die vom AquaPiston®-Spülventil angetrieben wird. Die Revolution 360® Wirbelspültechnologie hält Ihre Schüssel länger sauber als eine herkömmliche Spülung. Auch die Installation spart Ihnen Zeit und Geld mit dem zum Patent angemeldeten omnidirektionalen Nivellierungssystem von Kohler mit zwei Schrauben zwischen Tank und Becken.

    Merkmale

    • Zweiteiliges Design.
    • Die Schale mit runder Front bietet eine ideale Lösung für kleinere Badezimmer und Gästetoiletten.
    • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Linker Auslösehebel aus poliertem Chrom.
    • 2-1/8" (54 mm) vollverglaste Auffangwanne.
    • Die Revolution 360®-Spültechnologie erzeugt eine kraftvolle Wirbelbewegung, um die Schüssel länger sauber zu halten.
    • Hygieneschutz, wo Schüssel und Tank zusammentreffen, um die Reinigung zu erleichtern.
    • Die CleanCoat®-Oberflächenbehandlung hemmt das Wachstum von Wasserablagerungen und Mineralflecken für eine verbesserte Reinigungsfreundlichkeit.
    • Der runde Vordersitz Quiet-Close™ ermöglicht ein leises Schließen des Sitzes.
    • Das omnidirektionale Nivelliersystem macht das Nivellieren einfacher denn je, indem es eine schnelle, sichere und zuverlässige Installation bietet.
    • Die Komplettlösung-Toiletten bieten alles, was Sie brauchen, einschließlich Schüssel, Tank, Sitz, Wachsring und Hardware.

    Technologie

    • Der AquaPiston®-Kanister optimiert den Abfluss aus dem Tank, indem er sich die Schwerkraft und die natürliche, stark reduzierende Wasserkaskade zunutze macht, um die Kraft und Wirksamkeit der Spülung zu erhöhen.
    • Das leicht zu spülende Kanisterdesign erfordert weniger Kraft zur Betätigung als eine 76-mm-Klappe und hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial, das Bedingungen widersteht, die Verschleiß, Reißen, Schrumpfen und Quellen verursachen.

    Installation

    • Standard 12" (305 mm) Rohbau.
    • Zuleitung separat erhältlich.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-31678
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeCimarron®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)31.17
    • Breite (Inches)18.76
    • Tiefe (Inches)26.78
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA