Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks
K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks
    Kohler

    K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks

    Google-Übersetzung,

    Mit der KOHLER Pressure Assist-Technologie erhalten Sie jederzeit eine robuste Spülleistung. Die längliche Toilettenschüssel von Barrington Pressure Lite läuft horizontal ab – keine Schläuche, Kanäle oder Abflüsse, die durch den Boden verlaufen. Kombinieren Sie es mit einem Sitz, um Ihre Pressure Lite Toilette zu vervollständigen.

    Merkmale

    • Glasporzellan.
    • Längliche Schale
    • Ausgestattet mit Sloan FLUSHMATE® – Sloan® Valve Company.
    • Auslösehebel aus poliertem Chrom.
    • Tankdeckelschlösser
    • Auslass hinten.
    • 12" (305 mm) x 10" (254 mm) Wasserfläche.
    • 4" (102 mm) Rohbau.
    • Weniger Platz und Versorgung.
    • 1,6 gpf (6,0 lpf).
    • 31-1/2" (800 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 29-1/4" (743 mm).
    • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach CA, CO und TX versendet werden.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-3554-T
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeBarrington™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29.25
    • Breite (Inches)21.25
    • Tiefe (Inches)31.25
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA