Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3652-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.0 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever
Kohler

K-3652-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.0 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever

Google-Übersetzung,

Barrington Pressure Lite 1.0 gpf Toiletten sind perfekt für Kunden, die aggressiv nach den Vorteilen der Wassereinsparung suchen. Diese neue Toilette qualifiziert sich für Wasserrabattprogramme und trägt zu LEED-Gutschriften bei. Eine optimierte 1,0-Gallonen-Spüleinstellung reduziert den Wasserverbrauch um mehr als 37 % gegenüber 1,6-Gallonen-Toiletten.


Merkmale

  • Glasporzellan.
  • Längliche Schüssel.
  • Ausgestattet mit Sloan FLUSHMATE® – Sloan® Valve Company.
  • Auslösehebel aus poliertem Chrom.
  • Auslass hinten.
  • 12" (305 mm) x 10" (254 mm) Wasserfläche.
  • 4" (102 mm) Rohbau.
  • Weniger Platz und Versorgung.
  • 1,0 gpf (3,8 lpf).
  • 31-1/2" (800 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 29-1/4" (743 mm).


Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-3652-RA
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeBarrington™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)29.25
  • Breite (Inches)21.25
  • Tiefe (Inches)31.5
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA