Erleben Sie sich selbst in einem besseren Licht und gestalten Sie Ihre tägliche Pflege so einfach wie nie zuvor. Die beleuchteten Spiegel der KOHLER® Essential Ultrabright-Serie bieten optimal helles, gleichmäßiges und schattenfreies Licht, das dem natürlichen Licht außergewöhnlich nahekommt. Dieser rahmenlose, rechteckige Aufputzspiegel (56 x 86 cm) mit Beleuchtung lässt sich einfach an eine Steckdose in der Nähe Ihres Waschtisches, Ihres Ankleidezimmers oder wo auch immer Sie sich die Haare machen, schminken oder rasieren möchten, anschließen. Und Sie können per Knopfdruck zwischen vier Helligkeitsstufen wählen.
- Kann vertikal oder horizontal montiert werden
- Die Antibeschlagfunktion gewährleistet die Sichtbarkeit der Spiegelungen – auch bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Nicht kompatibel mit Dimmschaltern
- Das einzigartige LED-Design lenkt das Licht gezielt auf den Benutzer und bietet so eine dreimal hellere Arbeitsbeleuchtung als herkömmliche beleuchtete Spiegel.
- Die Lichtfarbe von 3500 Kelvin erzeugt ein neutralweißes Licht, das sich ideal für die Gesamtästhetik des Badezimmers sowie für diverse Aufgaben eignet.
- Ein Farbwiedergabeindex (CRI) von mindestens 90 ermöglicht Ihnen, sich selbst beim Schminken, Stylen und der Hautpflege im natürlichsten Licht zu sehen.
- Das optische Design gewährleistet eine gleichmäßige Ausleuchtung ohne Hotspots oder dunkle Stellen.
- Die Helligkeit ist von 10 bis 2100 Lumen einstellbar und sorgt so für eine optimale Beleuchtung des Waschtischs im Badezimmer – ideal zum Schminken, Rasieren und für ein gepflegtes Erscheinungsbild.
- Die Helligkeitsregelung ermöglicht die Einstellung von vier Stufen direkt am Spiegel mittels eines externen Schalters (10, 250, 500, 800 Lux).
- Wird an eine Wandsteckdose angeschlossen oder kann fest verkabelt werden.
- Integrierte LED-Lampen haben eine geschätzte Lebensdauer von 59.000 Stunden.
- Kompatibel mit Standard-Lichtschaltern, mit programmierbarer Speicherfunktion, die beim Einschalten zur bevorzugten Helligkeit zurückkehrt.