Die Portrait-Kollektion lässt sich von der dezenten Raffinesse des französischen Provinzialdesigns inspirieren. Mit ihren geformten Linien und weichen Kanten spiegelt diese Portrait-Toilette die Konturen traditioneller Möbel wider und ist dennoch vielseitig genug, um zu vielen Badezimmerstilen zu passen. Die schlanke, einteilige Kompakttoilette verfügt über einen sanft schließenden Sitz und einen Deckel, die sich zur einfachen Reinigung abnehmen lassen. Eine 1,28-Gallonen-Spülung bietet erhebliche Wassereinsparungen von bis zu 16.500 Gallonen pro Jahr im Vergleich zu einer 3,5-Gallonen-Toilette, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Diese Toilette verfügt über die innovative AquaPiston®-Technologie, einen patentierten Spülmotor, der eine schnelle, kraftvolle und praktisch steckerlose Spülung liefert.
Merkmale
- Einteilige Toiletten integrieren den Tank und die Schüssel in ein nahtloses, leicht zu reinigendes Design.
- Die kompakte, längliche Schale bietet zusätzlichen Komfort und nimmt dabei den gleichen Platz ein wie eine Schale mit runder Front.
- Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
- 1,28 Gallonen pro Spülung (gpf).
- Verdeckter Auffangkanal und Clean Caps® erleichtern die Reinigung und verbessern das Design.
- Der Glenbury™ Quiet-Close™-Sitz mit Grip-Tight ermöglicht ein leises Schließen des Sitzes und ein schnelles Lösen von der Toilette zum einfachen Entfernen und bequemen Reinigen.
- Hubknopf aus poliertem Chrom im Lieferumfang enthalten.
- Koordinaten mit anderen Produkten in der Portrait-Kollektion.
Technologie
- Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
- Der AquaPiston-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) in die Schüssel fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
- Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
- Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.
- Eine leichte Kanisterspülung erfordert eine geringere Betätigungskraft als eine Klappe.
Installation
- Standard-12-Zoll-Rough-In.
- Zuleitung nicht enthalten.
Wassereinsparung & Rabatte
- WaterSense®-Toiletten erfüllen die strengen EPA-Spülrichtlinien und verbrauchen mindestens 20 Prozent weniger Wasser als 1,6-Gallonen-Toiletten.
- Anspruch auf Verbraucherrabatte in einigen Gemeinden.
Hinweis für Kunden in Kalifornien
- WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov