Die elegante Schlichtheit der Möbel im Shaker-Stil inspiriert das ausgefallene, neo-traditionelle Design der Tresham-Kollektion. Die zweiteilige längliche Tresham Comfort-Height® Toilette wird durch eine elegante Zierleiste akzentuiert, die an architektonische Formen erinnert und eine eklektische Variante klassischer Americana-Traditionen bietet. Ergänzt die Tresham-Kollektion sowie eine Vielzahl von Stilen von klassisch bis modern.
MERKMALE
- Zweiteilige Toilette.
- Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
- Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
- 1,28 Gallonen pro Spülung (gpf).
- 2-1/8-Zoll-verglaste Auffangwanne.
- Inklusive linkem, poliertem Chrom-Auslösehebel.
- Kombination besteht aus dem Tank K-4899 und der Schüssel K-4799.
- Koordinaten mit anderen Produkten in der Tresham-Sammlung.
Technologie
- Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
- Der AquaPiston-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) in die Schüssel fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
- Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
- Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.
- Eine leichte Kanisterspülung erfordert eine geringere Betätigungskraft als eine Klappe.
Installation
- Standard-12-Zoll-Rough-In.
- Drei-Schrauben-Installation.
- Sitz und Zuleitung nicht enthalten.
Wassereinsparung & Rabatte
- WaterSense®-Toiletten erfüllen die strengen EPA-Spülrichtlinien und verbrauchen mindestens 20 Prozent weniger Wasser als 1,6-Gallonen-Toiletten.
- Anspruch auf Verbraucherrabatte in einigen Gemeinden.