Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-706165-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-706165-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-706165-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Google-Übersetzung,

    Levity-Duschtüren bringen neue Technologie und eleganten Stil in das moderne Bad und verfügen über ein innovatives Bypass-System und ein Rollendesign, das eine erstaunlich sanfte, leise Gleitbewegung für einen spürbaren Unterschied bietet. Das einzigartige Design von Levity, einschließlich vollständig umgehbarer Glasscheiben, macht die Installation einfacher als je zuvor und ermöglicht eine Anpassung bei hängender Tür. Vertikale Klingengriffe ergänzen den modernen, minimalistischen Look von Levity und schaffen einen offenen, einladenden Raum zum Duschen.


    MERKMALE

    • Rahmenloses, 5/16 Zoll dickes, kristallklares, gehärtetes Glas.
    • Das innovative Rollendesign vereinfacht die Installation und bietet eine Einstellbarkeit außerhalb des Lots, während das Glas installiert wird.
    • Gepolsterte Mittelführung sorgt für leises Gleiten.
    • Vertikale Klingengriffe betonen den zeitgenössischen Stil.
    • Die CleanCoat®-Glasbehandlung weist Wasser ab und erleichtert so die Reinigung.

    Installation

    • Schiebetür der Dusche.
    • Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe.
    • Nur für Wohnzwecke.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-706165-L
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeLevity™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)82
    • Breite (Inches)59.63
    • Tiefe (Inches)3.19
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA